![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/030295_pw_94881.jpg)
DLP JOINT-AGRAFĂ MODELATĂ LARG 75
DLP Universal Trunking LG
Legrand
DLP JOINT-AGRAFĂ MODELATĂ LARG 75
REF. 030305
EAN.
3245060303051
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Suitable for wall duct width | 75 mm |
---|---|
Suitable for depth of wall duct | 20 mm |
Model | Joint cover base unit |
Shape | Symmetric |
Type of fastening | Snap on |
Material | Plastic |
Material quality | ABS |
---|---|
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |