DLP perete despărțitor H65 alb 2M
DLP Universal Trunking LG
Legrand
DLP perete despărțitor H65 alb 2M
REF. 010473
EAN.
3245060104733
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | 1-fold |
---|---|
Suitable for duct depth | 65 mm |
Type of fastening | Snap on |
Length | 2000 mm |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Colour | White |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Width | 16.5 mm |
Height | 60.6 mm |
Storage temperature | -25-60 °C |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE