![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/LG-638036-WEB-R.jpg)
DLP-S Garnitură inferioară 100x50 mm
DLP-S Trunking
Legrand
DLP-S Garnitură inferioară 100x50 mm
REF. 638036
EAN.
3245066380360
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Suitable for wall duct width | 100 mm |
---|---|
Suitable for depth of wall duct | 50 mm |
Model | Duct joint cover |
Shape | Symmetric |
Type of fastening | Self-adhesive |
Material | Plastic |
Material quality | ABS |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | White |
---|---|
RAL-number | 9003 |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Degree of protection (IP) | IP3X |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Width | 108.5 mm |
Height | 52.5 mm |
Depth | 27 mm |
Storage temperature | -25-60 °C |
Documentație
1 document
Autocad 3D
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE