Skip to main content
Logo print

DLP-S Garnitură inferioară 190x50 mm

DLP-S Trunking Legrand

DLP-S Garnitură inferioară 190x50 mm

REF. 638056 EAN. 3245066380568
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Suitable for wall duct width 160 mm
Suitable for depth of wall duct 50 mm
Cover width 75 mm
Model Duct joint cover
Shape Symmetric
Type of fastening Self-adhesive
Material Plastic
Material quality ABS
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Colour White

Documentație

1 document
Fișă tehnică
F01198EN-07.pdf pdf (3.22 Mo)
1 document
Profilul de mediu
LGRP-01519-V01.01-EN.pdf pdf (0.59 Mo)