![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/LG-638026-WEB-R.jpg)
DLP-S Garnitură inferioară 85x50 mm
DLP-S Trunking
Legrand
DLP-S Garnitură inferioară 85x50 mm
REF. 638026
EAN.
3245066380261
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Suitable for wall duct width | 85 mm |
---|---|
Suitable for depth of wall duct | 50 mm |
Cover width | 45 mm |
Model | Duct joint cover |
Shape | Symmetric |
Type of fastening | Self-adhesive |
Material | Plastic |
---|---|
Material quality | ABS |