DLP suport sanitar
DLP Fluid LG
Legrand
DLP suport sanitar
REF. 611381
EAN.
3245066113814
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Type of accessory/spare part | Other |
---|---|
Material | Plastic |
Magnetic | No |
Degree of impact strength (IK) | Other |
Degree of protection (IP) | Other |
Operating / setting temperature | 15-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
---|---|
Colour | Black |
Halogen free | No |
Antimicrobial treatment | No |
Mounting method | Other |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE