![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/010651_pw_96674.jpg)
DLP UNGHI PLAT 105X65 ALB
DLP Universal Trunking LG
Legrand
DLP UNGHI PLAT 105X65 ALB
REF. 010787
EAN.
3245060107871
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Width | 105 mm |
---|---|
Depth | 65 mm |
Number of covers | 0 |
Direction | Rising/descending |
Symmetric | Yes |
Model | Base unit and cover |
Angle | 90-90 ° |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | White |
---|---|
RAL-number | 9003 |
With protective foil | No |
With duct connector | No |
Bottom perforation | No |
Mounting method cover | Spanned |
With cable fixing clip | No |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Height | 69 mm |
Storage temperature | -25-60 °C |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE