Skip to main content
Logo print

Dock de încărcare micro USB și încărcător USB Niloé - alb

Legrand

Dock de încărcare micro USB și încărcător USB Niloé - alb

REF. 764596 EAN. 3414970804747
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Model Other
Operating voltage 220-250 V
Frequency 50-60 Hz
Max. output current 3000 mA
Connection type Screwed terminal
Mounting method Flush-mounted
Colour White
RAL-number 9003
Device width 76 mm
Device height 76 mm
Device depth 71 mm
Min. depth of built-in installation box 40 mm
Suitable for degree of protection (IP) IP40
Degree of impact strength (IK) IK04
Antimicrobial treatment No
Built-in depth 33 mm
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -20-70 °C
Voltage type AC
Power Delivery No
Mandatory neutral Yes
Terminal marking indication Yes
Stress test conformity (1000V) No
Halogen free Yes
Terminals capacity 1.5-2.5 mm²
Cable section 1.5-2.5 mm²

Documentație

1 document
Fișă tehnică
F02166EN-01.pdf pdf (0.19 Mo)