Skip to main content
Logo print

Doză Batibox pentru masardă și planșeu - perete uscat - 190 x 190 x 80 mm

Legrand

Doză Batibox pentru masardă și planșeu - perete uscat - 190 x 190 x 80 mm

REF. 089381 EAN. 3245060893811
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Mounting method Other
Shape Square
Construction type Cable junction box
Model Other
Equipped with Other
Length 190 mm
Width 190 mm
Inner depth 80 mm
For number of electric fittings 0
With screws No
For tube diameter Other
Suitable for cable diameter 12-32 mm
Pipe locking No
Inlet from the rear No
Number of inlets 68
Material Plastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Colour Yellow
Degree of protection (IP) IP20
Transparent cover No
Cover attachment Snapped on
Sealable No
Circuit integrity None
With screening No
Air tight No
Number of poles of the clamp 0
Clamp position fixed No
Luminaire hook mounting No
Nozzle None
Degree of impact strength (IK) IK04
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -5-60 °C

Documentație

1 document
Fișă tehnică
fa275ben.pdf pdf (0.08 Mo)