![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/089380-LEGRAND-1000.jpg)
Doză Batibox pentru masardă și planșeu - perete uscat - Ø 140 - adâncime 100 mm
Legrand
Doză Batibox pentru masardă și planșeu - perete uscat - Ø 140 - adâncime 100 mm
REF. 089380
EAN.
3245060893804
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Mounting method | Other |
---|---|
Shape | Round |
Construction type | Cable junction box |
Model | Other |
Equipped with | Other |
Diameter | 140 mm |
For number of electric fittings | 0 |
With screws | No |
For tube diameter | Other |
Suitable for cable diameter | 16-25 mm |
Pipe locking | No |
Inlet from the rear | No |
Number of inlets | 23 |
Material | Plastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Colour | Yellow |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP20 |
Transparent cover | No |
Cover attachment | Snapped on |
Sealable | No |
Circuit integrity | None |
With screening | No |
Air tight | No |
Max. conductor cross section | 0 mm² |
Number of poles of the clamp | 0 |
Clamp position fixed | No |
Luminaire hook mounting | No |
Nozzle | None |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-60 °C |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE