Doză cu montare la nivel - pentru ecran tactil color Mosaic - pentru pereți de separare uscați
BOITES D ENCASTREMENT POUR APPAREILLAGE
Legrand
Doză cu montare la nivel - pentru ecran tactil color Mosaic - pentru pereți de separare uscați
REF. 089379
EAN.
3245060893798
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Mounting method | Hollow wall |
---|---|
Shape | Rectangular |
Construction type | Built-in installation box (device box) |
Model | Other |
Equipped with | None |
Width | 109 mm |
For number of electric fittings | 6 |
Mounting switching equipment | Spread |
With screws | Yes |
For tube diameter | Other |
Suitable for cable diameter | 16-25 mm |
Pipe locking | No |
Inlet from the rear | Yes |
Number of inlets | 17 |
Material | Plastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Colour | Yellow |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP20 |
Cover model | None |
Cover attachment | Other |
Sealable | No |
Circuit integrity | None |
With screening | No |
Air tight | No |
Max. conductor cross section | 0 mm² |
Number of poles of the clamp | 0 |
Clamp position fixed | No |
Luminaire hook mounting | No |
Nozzle | None |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-60 °C |
Documentație
1 document
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE