Doza de derivatie - 75x75x35mm - pentru mini-plite DLPlus - alba
DLPlus Mini-Trunking LG
Legrand
Doza de derivatie - 75x75x35mm - pentru mini-plite DLPlus - alba
REF. 030316
EAN.
3245060303167
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Length | 75 mm |
---|---|
Width | 75 mm |
Depth | 35 mm |
Material | Plastic |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Halogen free | Yes |
Degree of protection (IP) | Other |
---|---|
Degree of impact strength (IK) | Other |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Label space/information surface | No |
Fitted with door or cover | No |
Mounting method | Surface mounted |
Documentație
2 documente
Manual de instrucțiuni
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE