Skip to main content
Logo print

Doza Derivatie pt Plinta Pardoseala 92x20 (032800)

Over floor trunking LG Legrand

Doza Derivatie pt Plinta Pardoseala 92x20 (032800)

REF. 032801 EAN. 3245060328016
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Width 178 mm
Height 40 mm
Number of channels 0
Material Plastic
Colour Anthracite
RAL-number 7016
Self-adhesive No
Sealing lip No
With anti-slip layer No
Antimicrobial treatment No
Halogen free No
Operating / setting temperature -5-60 °C
Degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK08
Storage temperature -25-60 °C

Documentație

2 documente
Fișă tehnică
F00387EN-04.pdf pdf (0.39 Mo)
Manual de instrucțiuni
104870233_02.pdf pdf (0.25 Mo)
1 document
Autocad 3D
3D_LG-032801.stp ifc (9.28 Mo)