![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/080101-LEGRAND-1000.jpg)
Doză materiale multiple Batibox - 1 post - adâncime 40
Legrand
Doză materiale multiple Batibox - 1 post - adâncime 40
REF. 080101
EAN.
3245060801014
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Mounting method | Other |
---|---|
Shape | Round |
Construction type | Device connection box (round/square) |
Model | Single |
Provided with revolving ring | No |
Couplable | No |
Equipped with | None |
Diameter | 67 mm |
Length | 72 mm |
Width | 72 mm |
Inner depth | 40 mm |
For number of electric fittings | 2 |
Mounting switching equipment | Screw or spread out |
With screws | Yes |
For tube diameter | 20/25 mm |
Suitable for cable diameter | 20-25 mm |
Pipe locking | No |
Inlet from the rear | Yes |
Number of inlets | 4 |
---|---|
Material | Plastic |
Halogen free | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | Orange |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Cover model | None |
Cover attachment | Other |
Sealable | No |
Circuit integrity | None |
With screening | No |
Air tight | No |
Clamp position fixed | No |
Luminaire hook mounting | No |
Nozzle | None |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-60 °C |
Documentație
2 documente
Fișă tehnică
Manual de instrucțiuni
4 documente
Fișier BIM
Fișier BIM
Autocad 3D
Fișier BIM
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE