Skip to main content
Logo print

Doză materiale multiple Batibox - 2 posturi - 4/5 module - verde/orizontală - adâncime 40

Legrand

Doză materiale multiple Batibox - 2 posturi - 4/5 module - verde/orizontală - adâncime 40

REF. 080102 EAN. 3245060801021
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Mounting method Other
Shape Oval
Construction type Device connection box (round/square)
Model Double
Equipped with None
Diameter 67 mm
Length 143 mm
Width 72 mm
Inner depth 40 mm
For number of electric fittings 5
Mounting switching equipment Screw or spread out
With screws Yes
For tube diameter 20/25 mm
Suitable for cable diameter 20-25 mm
Pipe locking No
Inlet from the rear Yes
Number of inlets 5
Material Plastic
Halogen free No
Surface protection Untreated
Colour Orange
Degree of protection (IP) IP20
Cover model None
Cover attachment Other
Sealable No
Circuit integrity None
With screening No
Air tight No
Number of poles of the clamp 0
Clamp position fixed No
Luminaire hook mounting No
Nozzle None
Degree of impact strength (IK) IK04
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -5-60 °C

Documentație

2 documente
Fișă tehnică
F00454EN-04.pdf pdf (0.56 Mo)
Manual de instrucțiuni
0064KC8-02.pdf pdf (0.76 Mo)
4 documente
Fișier BIM
Autocad 3D
3D_LG-080102.stp ifc (16.77 Mo)
Fișier BIM
Fișier BIM
2 documente
Acord
NF-NF012_2094 (0.59 Mo)
Acord
OC / CB-FR_706894 (0.43 Mo)