![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/080284-LEGRAND-1000.jpg)
Doza montaj aparent Mosaic - 10 sau 4 x 2 module orizontale - adancime 40 mm
PROGRAMME MOSAIC
Legrand
Doza montaj aparent Mosaic - 10 sau 4 x 2 module orizontale - adancime 40 mm
REF. 080284
EAN.
3245060802844
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Assembly arrangement | Surface mounted frame |
---|---|
Suitable for modular domestic switching devices | Yes |
Number of modules (module system) | 10 |
Number of units | 1 |
Mounting direction | Horizontal |
Shape | Rectangular |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Transparent | No |
With cover frame | No |
With duct entry | Yes |
---|---|
With cable entry | Yes |
With screw gland entry | No |
Shock resistant | Yes |
Degree of protection (IP) | IP2X |
Width | 295 mm |
Height | 83 mm |
Depth | 40 mm |
Device width | 295 mm |
Device height | 83 mm |
Device depth | 40 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
1 document
Fișier BIM
3 documente
Acord
OC / CB-FR_707532
(4.1 Mo)
Acord
OC / CB-FR_707308/A3
(4.23 Mo)
Acord
NF-NF012_2201/A2
(1.3 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE