![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/061721-LEGRAND-1000.jpg)
Doza montaj îngropat pentru zidarie
Legrand
Doza montaj îngropat pentru zidarie
REF. 061721
EAN.
3245060617219
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Type of accessory/spare part | Installation frame |
---|---|
Colour | White |
Material | Plastic |
Length | 370.6 mm |
---|---|
Width | 134 mm |
Height | 55 mm |
Documentație
2 documente
Manual de instrucțiuni
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE