![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/031748-LEGRAND-1000.jpg)
Doza de pardoseala cu montaj aparent - 2 x 4 module
Over floor trunking LG
Legrand
Doza de pardoseala cu montaj aparent - 2 x 4 module
REF. 031748
EAN.
3245060317485
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Cover model | Rectangular |
---|---|
Number of device cups | 0 |
Housing material | Other |
With opening carpeting | No |
Protective frame carpeting | No |
Colour | Other |
Suitable for subfloor duct | No |
---|---|
Suitable for hollow floor | No |
Suitable for double floor built-in | Yes |
Suitable for wet cleaning | No |
Outer width | 167 mm |
Outer length | 152 mm |
Documentație
2 documente
Fișă tehnică
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE