![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/089906-LEGRAND-600.jpg)
Doza de pardoseala cu montaj aparent - LED, 230 V - neon portocaliu de mare luminozitate
Surface-mounting floor units, floor service outlet boxes, access units
Legrand
Doza de pardoseala cu montaj aparent - LED, 230 V - neon portocaliu de mare luminozitate
REF. 089906
EAN.
3245060899066
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Lamp voltage | 220-220 V |
---|---|
Socket | Cable |
Technology | Incandescent lamp |
Lamp shape | Other |
Halogen | No |
Krypton | No |
Xenon | No |
---|---|
Colour | Orange |
Suitable for torches | No |
Suitable for pointer | No |
Nominal current | 1.7 mA |
Average nominal lifespan | 25000 h |