Doză pentru birou Grommet - cu priza 2P+T și încarcator USB pentru telefon - oțel inox
Desk Grommet
Legrand
Doză pentru birou Grommet - cu priza 2P+T și încarcator USB pentru telefon - oțel inox
REF. 054087
EAN.
3245060540876
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Built-in |
---|---|
Folding | Yes |
Extendable | No |
Shape | Round |
Material | Plastic |
Colour | Other |
Length | 0 mm |
Height | 20 mm |
Built-in depth | 80 mm |
Diameter | 100 mm |
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) | 1 |
---|---|
Number of HDMI-connections | 0 |
Number of D-Sub sockets 15-pole | 0 |
Number of USB connections | 0 |
Number of audio connections | 0 |
Number of CAT 5E connections | 0 |
Number of CAT 6 connections | 0 |
Over voltage protection | No |
With built-in USB power supply | Yes |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE