Skip to main content
Logo print

Doză pentru birou Grommet neechipată - pentru o priza 2P+T - neagră

Legrand

Doză pentru birou Grommet neechipată - pentru o priza 2P+T - neagră

REF. 054071 EAN. 3245060540715
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Model Built-in
Folding Yes
Extendable No
Shape Round
Material Plastic
Colour Black
Length 0 mm
Height 20 mm
Built-in depth 80 mm
Diameter 100 mm
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) 0
Number of HDMI-connections 0
Number of D-Sub sockets 15-pole 0
Number of USB connections 0
Number of audio connections 0
Number of CAT 5E connections 0
Number of CAT 6 connections 0
Over voltage protection No

Documentație

1 document
Fișă tehnică
F01368EN-02.pdf pdf (0.92 Mo)