![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-088170-WEB-L1.jpg)
Doză pentru montaj îngropat pentru doză ACCESS 12 module
Access-12-Modules Floor Boxes LG
Legrand
Doză pentru montaj îngropat pentru doză ACCESS 12 module
REF. 088170
EAN.
3414971132573
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Nominal dimension | 303 mm |
---|---|
Min. height finishing layer | 75 mm |
Levelling range | 75-110 mm |
Suitable for subfloor duct countersunk (closed) | Yes |
Suitable for subfloor duct overhead closed | Yes |
Duct height | 25-30 mm |
Duct width | 25-30 mm |
Built-in opening for floor column | No |
---|---|
Built-in opening for built-in unit | Rectangular |
Number of appliances to build in | 1 |
Material side wall | Plastic |
Suitable for placing of sealing | No |
Decoupling possibility cover from base unit | No |
Bottom plate | No |
Documentație
2 documente
Fișă tehnică
Manual de instrucțiuni
1 document
Autocad 3D
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE