![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/054018-LEGRAND-1000.jpg)
Doza pop-up neechipata - 8 (2 x 4) module - Bronz slefuit
POP UP floor LG
Legrand
Doza pop-up neechipata - 8 (2 x 4) module - Bronz slefuit
REF. 054018
EAN.
3245060540180
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Built-in |
---|---|
Folding | Yes |
Extendable | No |
Shape | Rectangular |
Material | Aluminium |
Colour | Other |
Length | 275 mm |
Width | 120 mm |
Height | 5 mm |
Built-in depth | 57 mm |
Diameter | 0 mm |
---|---|
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) | 0 |
Number of HDMI-connections | 0 |
Number of D-Sub sockets 15-pole | 0 |
Number of USB connections | 0 |
Number of audio connections | 0 |
Number of CAT 5E connections | 0 |
Number of CAT 6 connections | 0 |
Over voltage protection | No |
Documentație
2 documente
Manual de instrucțiuni
Fișă tehnică
1 document
Profilul de mediu
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE