![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-089634-WEB-R.jpg)
Doza sub pardoseală - in șapă - metalică universală
MOSAIC
Legrand
Doza sub pardoseală - in șapă - metalică universală
REF. 089634
EAN.
3245060896348
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Nominal dimension | 480 mm |
---|---|
Min. height finishing layer | 50 mm |
Levelling range | 56-140 mm |
Suitable for subfloor duct countersunk (closed) | Yes |
Suitable for subfloor duct overhead closed | No |
Duct height | 28-48 mm |
Duct width | 50-350 mm |
Built-in opening for floor column | No |
---|---|
Built-in opening for built-in unit | Square |
Material side wall | Steel |
Suitable for placing of sealing | Yes |
Decoupling possibility cover from base unit | Yes |
Bottom plate | Yes |
Documentație
4 documente
Fișă tehnică
Manual de instrucțiuni
Fișă tehnică
Fișă tehnică
1 document
Fișier BIM
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE