![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/089649-LEGRAND-1000.jpg)
Doza suport montaj îngropat în beton - pentru doza tehnica 3 module
MOSAIC
Legrand
Doza suport montaj îngropat în beton - pentru doza tehnica 3 module
REF. 089649
EAN.
3245060896492
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Nominal dimension | 136 mm |
---|---|
Min. height finishing layer | 80 mm |
Levelling range | 80-80 mm |
Suitable for subfloor duct countersunk (closed) | No |
Suitable for subfloor duct overhead closed | No |
Built-in opening for floor column | No |
Built-in opening for built-in unit | Round |
---|---|
Material side wall | Plastic |
Suitable for placing of sealing | No |
Decoupling possibility cover from base unit | Yes |
Bottom plate | Yes |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
2 documente
Fișier BIM
Fișier BIM
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE