![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/089644-LEGRAND-1000.jpg)
Doza tehnica - 3 module
MOSAIC
Legrand
Doza tehnica - 3 module
REF. 089644
EAN.
3245060896447
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Cover model | Round |
---|---|
Number of device cups | 1 |
Housing material | Other |
With opening carpeting | No |
Protective frame carpeting | Yes |
Colour | Grey |
RAL-number | 7031 |
Suitable for subfloor duct | Yes |
---|---|
Suitable for hollow floor | No |
Suitable for double floor built-in | Yes |
Suitable for wet cleaning | No |
Outer diameter | 110 mm |
Built-in diameter | 90 mm |
Min. built-in depth | 80 mm |
Documentație
2 documente
Manual de instrucțiuni
Fișă tehnică
2 documente
Fișier BIM
Fișier BIM
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE