Skip to main content
Logo print

Doză universală Batibox, poate fi asociată - pentru beton - 2 posturi - orizontală/verde - adâncime 58

Legrand

Doză universală Batibox, poate fi asociată - pentru beton - 2 posturi - orizontală/verde - adâncime 58

REF. 081942 EAN. 3245060819422
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Mounting method Concrete building
Shape Oval
Construction type Device connection box (round/square)
Model Double
Equipped with Other
Diameter 168 mm
Width 78 mm
For number of electric fittings 5
Mounting switching equipment Screwing
With screws Yes
For tube diameter 20/25 mm
Suitable for cable diameter 20-25 mm
Pipe locking No
Inlet from the rear Yes
Number of inlets 12
Material Plastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Colour Grey
Degree of protection (IP) IP20
Transparent cover No
Cover attachment Snapped on
Sealable No
Circuit integrity None
With screening No
Air tight No
Max. conductor cross section 0 mm²
Number of poles of the clamp 0
Clamp position fixed No
Luminaire hook mounting No
Nozzle None
Degree of impact strength (IK) IK04
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -5-60 °C

Documentație

3 documente
Fișier BIM
Fișier BIM
Fișier BIM