![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/50/503LP-BTICINO-1000.jpg)
DOZE - DOZĂ PENTRU MONTAJ ÎNGROPAT 3 POSTURI PENTRU LIVING INT.
Bticino
DOZE - DOZĂ PENTRU MONTAJ ÎNGROPAT 3 POSTURI PENTRU LIVING INT.
REF. 503LP
EAN.
8012199238944
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Mounting method | Flush-mounted |
---|---|
Shape | Rectangular |
Provided with revolving ring | No |
Width | 118 mm |
Mounting switching equipment | Screwing |
With screws | No |
Inlet from the rear | Yes |
Material | Plastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Colour | Black |
Cover model | None |
---|---|
Transparent cover | No |
With screening | No |
Air tight | No |
Luminaire hook mounting | No |
Nozzle | None |
Special application | None |
With partition panel | No |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |