![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/031351-LEGRAND-1000.jpg)
Doze de îmbinare - pentru jgheaburi DLP - 200x200x83 mm - albă
DLP Universal Trunking LG
Legrand
Doze de îmbinare - pentru jgheaburi DLP - 200x200x83 mm - albă
REF. 031351
EAN.
3245060313517
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Length | 200 mm |
---|---|
Width | 200 mm |
Depth | 83 mm |
Material | Plastic |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Halogen free | Yes |
Degree of protection (IP) | Other |
---|---|
Degree of impact strength (IK) | Other |
Operating / setting temperature | 15-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Label space/information surface | No |
Fitted with door or cover | No |
Mounting method | Surface mounted |
Documentație
1 document
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE