Skip to main content
Logo print

Doze pop-up neechipate - 2 x 3 module - Finisaj bronz slefuit (alamă)

POP UP floor LG Legrand

Doze pop-up neechipate - 2 x 3 module - Finisaj bronz slefuit (alamă)

REF. 054017 EAN. 3245060540173
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Model Built-in
Folding Yes
Extendable No
Shape Rectangular
Material Aluminium
Colour Other
Length 230 mm
Width 120 mm
Height 5 mm
Built-in depth 57 mm
Diameter 0 mm
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) 0
Number of HDMI-connections 0
Number of D-Sub sockets 15-pole 0
Number of USB connections 0
Number of audio connections 0
Number of CAT 5E connections 0
Number of CAT 6 connections 0
Over voltage protection No

Documentație

2 documente
Manual de instrucțiuni
LE04004AA-03.pdf pdf (3.44 Mo)
Fișă tehnică
F01367EN-05.pdf pdf (1.5 Mo)
1 document
Profilul de mediu
LGRP-01527-V01.01-EN.pdf pdf (0.58 Mo)