![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-047392-WEB-R.jpg)
Dulap Altis 19" 42 U cu usa de sticla - 2000 x 800 x 800 mm
Legrand
Dulap Altis 19" 42 U cu usa de sticla - 2000 x 800 x 800 mm
REF. 047392
EAN.
3245060473921
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Width | 799 mm |
---|---|
Height | 2025 mm |
Depth | 813 mm |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface finishing | Powder coating |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
With mounting plate | No |
Mounting plate depth-adjustable | Yes |
Suitable for wall built-in | No |
Pole fastening | No |
Number of doors | 1 |
---|---|
With glazed door | No |
With ventilation door | No |
With rear door | No |
Number of locks | 1 |
Suitable for outdoor set-up | No |
Pitched roof | No |
EMC-version | No |
Degree of impact strength (IK) | IK10 |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Degree of protection (NEMA) | Other |
Documentație
3 documente
Fișă tehnică
Manual de instrucțiuni
Ghid tehnic
1 document
Acord
TUV GS-R60135231 - 002
(0.38 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE