Skip to main content
Logo print

Dulap metalic XL³ 800 - IP 55 - 24 module pe rand - 1095x950x225 mm

XL³ 800 Legrand

Dulap metalic XL³ 800 - IP 55 - 24 module pe rand - 1095x950x225 mm

REF. 020456 EAN. 3245060204563
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Width 955 mm
Height 1095 mm
Depth 225 mm
Material Steel
Material quality Other
Surface finishing Powder coating
Colour Grey
RAL-number 7035
With mounting plate No
Mounting plate depth-adjustable No
Suitable for wall built-in No
Pole fastening No
Number of doors 1
With glazed door Yes
With ventilation door No
With rear door No
Number of locks 2
Suitable for outdoor set-up No
Pitched roof No
EMC-version No
Degree of impact strength (IK) IK08
Degree of protection (IP) IP55
Degree of protection (NEMA) Other

Documentație

5 documente
Document workshop
Document workshop
Manual de instrucțiuni
F1492E.pdf pdf (0.76 Mo)
Fișă tehnică
F00253EN-00.pdf pdf (1.73 Mo)
Ghid tehnic
1 document
Fișier BIM
4 documente
Acord
LOVAG-IT 12.067 (0.55 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.073 (0.58 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.075 (0.58 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.074 (0.59 Mo)