Dulap metalic XL³ 800 - IP 55 - 36/24 module pe rand - 1595x700x225 mm
XL³ 800
Legrand
Dulap metalic XL³ 800 - IP 55 - 36/24 module pe rand - 1595x700x225 mm
REF. 020458
EAN.
3245060204587
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Width | 955 mm |
---|---|
Height | 1595 mm |
Depth | 225 mm |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface finishing | Powder coating |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
With mounting plate | No |
Mounting plate depth-adjustable | No |
Suitable for wall built-in | No |
Pole fastening | No |
Number of doors | 1 |
---|---|
With glazed door | Yes |
With ventilation door | No |
With rear door | No |
Number of locks | 1 |
Suitable for outdoor set-up | No |
Pitched roof | No |
EMC-version | No |
Degree of impact strength (IK) | IK08 |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Degree of protection (NEMA) | Other |
Documentație
5 documente
Document workshop
Document workshop
Manual de instrucțiuni
Fișă tehnică
Ghid tehnic
1 document
Fișier BIM
4 documente
Acord
LOVAG-IT 12.067
(0.55 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.073
(0.58 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.075
(0.58 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.074
(0.59 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE