![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/060121-LEGRAND-1000.jpg)
Dulie E 27 - 4 A - 250 V~ - material izolant - 100 W
Lighting equipment
Legrand
Dulie E 27 - 4 A - 250 V~ - material izolant - 100 W
REF. 060121
EAN.
3245060601218
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Illumination lamp holder |
---|---|
Material | Plastic |
Colour | White |
Lamp holder | E27 |
With starter insertion | No |
Type of fastening | Other |
Nipple thread | Other |
---|---|
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |