![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/61/LG-611745-WEB-R.jpg)
Duză 190x50
DLP-S Trunking
Legrand
Duză 190x50
REF. 611745
EAN.
3245066117454
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Width | 52 mm |
---|---|
Depth | 50 mm |
Model | Symmetric |
Suitable for | Left/right |
Joint cover | Yes |
Type of fastening | Screw-on |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Surface protection | Untreated |
Colour | White |
With protective foil | No |
Degree of protection (IP) | IP3X |
Operating / setting temperature | 15-60 °C |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Height | 196 mm |
Storage temperature | -25-60 °C |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE