![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/637104_pw_170106.jpg)
DUZĂ 25X25
Halogen Free DLP Trunking LG
Legrand
DUZĂ 25X25
REF. 637104
EAN.
3245066371047
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Left/right |
---|---|
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Suitable for circuit integrity | No |
Type of fastening | Screw-on |
Colour | White |
With protective foil | No |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP3X |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | 15-60 °C |
Width | 26 mm |
Height | 28 mm |
Depth | 22.5 mm |
Storage temperature | -25-60 °C |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE