![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-031236-WEB-R.jpg)
DUZĂ 32X12,5 MARO
DLPlus Mini-Trunking LG
Legrand
DUZĂ 32X12,5 MARO
REF. 031236
EAN.
3245060312367
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Left/right |
---|---|
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Suitable for circuit integrity | No |
Type of fastening | Snap on |
---|---|
Colour | Brown |
RAL-number | 8014 |
With protective foil | No |
Width | 30 mm |
Height | 12.5 mm |
Documentație
1 document
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE