![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/LG-010720-WEB-R.jpg)
DUZĂ 35/50X60 ALB
DLP Universal Trunking LG
Legrand
DUZĂ 35/50X60 ALB
REF. 010720
EAN.
3245060107208
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Width | 60 mm |
---|---|
Model | Symmetric |
Suitable for | Left/right |
Joint cover | Yes |
Type of fastening | Screw-on |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
---|---|
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
With protective foil | No |