Skip to main content
Logo print

DUZĂ 40X25

Halogen Free DLP Trunking LG Legrand

DUZĂ 40X25

REF. 637114 EAN. 3245066371146
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Model Left/right
Material Plastic
Material quality Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Suitable for circuit integrity No
Type of fastening Screw-on
Colour White
With protective foil No
Degree of protection (IP) IP3X
Degree of impact strength (IK) IK07
Operating / setting temperature 15-60 °C
Width 26 mm
Height 43.7 mm
Depth 22.5 mm
Storage temperature -25-60 °C

Documentație

1 document
Fișă tehnică
F00884EN-09.pdf pdf (2.56 Mo)
2 documente
Acord
NF-1054 (1.91 Mo)
Profilul de mediu
LGRP-01662-V01.01-EN.pdf pdf (0.56 Mo)