![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-088055-WEB-R.jpg)
ECHIPAT CU COȘ CU CONECTARE RAPIDĂ 4 PC SCHUKO STD 8M
Universal Floor boxes LG
Legrand
ECHIPAT CU COȘ CU CONECTARE RAPIDĂ 4 PC SCHUKO STD 8M
REF. 088055
EAN.
3414970755612
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Number of appliances to build in | 4 |
---|---|
Number of conduit inlets | 1 |
Length | 224.7 mm |
Width | 73.5 mm |
Depth | 80.7 mm |
Model | Shape of cup |
---|---|
Mounting method installation unit | Snap |
Number of strain relieves | 2 |
Material | Other |
Documentație
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE