![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/H4/H4710-BTICINO-3000.jpg)
Ecran Axolute de 1,6" pentru afișarea consumului MyHOME BUS
My Home
Bticino
Ecran Axolute de 1,6" pentru afișarea consumului MyHOME BUS
REF. H4710
EAN.
8005543515945
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Model | Other |
Connection type | Convertible |
---|---|
Reactive power | No |
Approved according to PTB | No |
S0 impulse interface | None |
Tariff switch | No |
Connected object | No |
Documentație
3 documente
Ghid tehnic
Fișă tehnică
Ghid tehnic
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE