Element distanțier-cuplare orizontal și vertical pt dozele de zidărie Bticino
Bticino
Element distanțier-cuplare orizontal și vertical pt dozele de zidărie Bticino
REF. 503ED
EAN.
8012199238111
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Type of accessory/spare part | Other |
---|---|
Accessory | Yes |
Spare part | No |
Width | 39.5 mm |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
---|---|
Storage temperature | -5-60 °C |
Colour | Black |
Halogen free | Yes |