![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/031550-LEGRAND-1000.jpg)
Element de fixare Fixfor - cablu plat 2 x 0,75 mm² - alb
Legrand
Element de fixare Fixfor - cablu plat 2 x 0,75 mm² - alb
REF. 031550
EAN.
3414970010872
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Shape | Rectangular |
---|---|
Double model | No |
With nail | Yes |
Nail length | 20 mm |
Nail diameter | 1.8 mm |
Hardened steel nail | No |
---|---|
Material | Plastic |
Surface protection | Untreated |
Colour | White |