![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/031586_pw_94690.jpg)
Element de fixare Multifix - cablu Ø14 până la 20 - negru
Legrand
Element de fixare Multifix - cablu Ø14 până la 20 - negru
REF. 031586
EAN.
3245060315863
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Shape | Round |
---|---|
Suitable for diameter | 14-20 mm |
Double model | No |
With nail | Yes |
Nail length | 40 mm |
Nail diameter | 2.5 mm |
---|---|
Hardened steel nail | No |
Material | Plastic |
Surface protection | Untreated |
Colour | Black |