![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/031576-LEGRAND-1000.jpg)
Element de fixare Multifix - cablu Ø5 până la 7 - cenușiu
Legrand
Element de fixare Multifix - cablu Ø5 până la 7 - cenușiu
REF. 031576
EAN.
3414970010773
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Shape | Round |
---|---|
Suitable for diameter | 5-7 mm |
Double model | No |
With nail | Yes |
Nail length | 20 mm |
Nail diameter | 1.8 mm |
---|---|
Hardened steel nail | No |
Material | Plastic |
Surface protection | Untreated |
Colour | Grey |