![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/010927-LEGRAND-1000.jpg)
Element de izolare - pentru suport Mosaic - pentru DLP - 2 module
DLP Universal Trunking LG
Legrand
Element de izolare - pentru suport Mosaic - pentru DLP - 2 module
REF. 010927
EAN.
3245060109271
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Number of units | 1 |
---|---|
Mounting method box | Front |
Model | Open |
Type of device | Other |
Mounting track | Other |
Mounting method installation unit | Snap |
Strain relief possibility | No |
---|---|
With connection space | Yes |
Material | Plastic |
Operating / setting temperature | 15-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Mounting method | Wall duct |
Documentație
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE