![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/031207-LEGRAND-1000.jpg)
Embout pour moulure DLPlus 32x16mm - blanc
DLPlus
LEGRAND
Embout pour moulure DLPlus 32x16mm - blanc
REF. 031207
EAN.
3245060312077
DLPlus, l'embout permet d'obstruer l'extrémité de la moulure
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Left/right |
---|---|
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Suitable for circuit integrity | No |
Type of fastening | Snap on |
---|---|
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
With protective foil | No |
Width | 32 mm |
Height | 16 mm |
Documentație
4 documente
Manual de instrucțiuni
Fișă tehnică
Fișă tehnică
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE