![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Etajer telescopica - 1U - pentru cabinet 800 mm - adancime etajera 625 mm
LCS2
Legrand
Etajer telescopica - 1U - pentru cabinet 800 mm - adancime etajera 625 mm
REF. 046509
EAN.
3245060465094
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Telescopic rail |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 482.6 mm |
Suitable for enclosure building height | 44.45 mm |
Suitable for enclosure building depth | 800 mm |
Width | 482 mm |
Height | 88 mm |
Depth | 625 mm |
---|---|
Material | Metal |
Colour | Black |
RAL-number | 9005 |
Halogen free | Yes |
Documentație
2 documente
Manual de instrucțiuni
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE