![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/046223-LEGRAND-1000.jpg)
Etajera fixa 1 U - 1 U - adancime 120 mm
LCS2
Legrand
Etajera fixa 1 U - 1 U - adancime 120 mm
REF. 046223
EAN.
3245060462239
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Other |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 254 mm |
Suitable for enclosure building height | 44.45 mm |
Suitable for enclosure building depth | 120 mm |
Width | 254 mm |
Height | 43 mm |
Depth | 120 mm |
---|---|
Material | Metal |
Colour | Black |
RAL-number | 9005 |
Halogen free | Yes |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE