Skip to main content
Logo print

Etajera fixa - 2U - fixare pe montanti 2x19" - adancime 115 mm

LCS2 Legrand

Etajera fixa - 2U - fixare pe montanti 2x19" - adancime 115 mm

REF. 046500 EAN. 3245060465001
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Model Other
Suitable for enclosure building width 482.6 mm
Suitable for enclosure building height 88.9 mm
Suitable for enclosure building depth 115 mm
Width 482 mm
Height 88 mm
Depth 115 mm
Material Metal
Colour Black
RAL-number 9005
Halogen free Yes

Documentație

1 document
Fișă tehnică
F01424EN-01.pdf pdf (11.05 Mo)